Tryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, återfjädrande, plant trycke, vit, 1xNO, push-in fjäderanslutning

E-nummer:
3731018

XB4BA115

279,70 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606486341483
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Push-in fjäderklämmorna möjliggör snabb montering utan verktyg.
notification_ok
Inget behov av åtdragning eller efterdragning av terminaler med moment.
notification_ok
100% vibrationssäkra under hela livslängden.
notification_ok
Mycket lågt inbyggnadsdjup på endast 34,2 mm bakom huvudet.
notification_ok
Robust och driftsäker i alla miljöer med kapslingsklass IP66, IP67, IP69 (IP69K).

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.8 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.