+ 5
1 videor
Tryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, återfjädrande, plant trycke, gul, 1xNO
E-nummer:
3732602
XB4BA51
285,20 SEK
EAN-kod: 3389110118384
Lagerkod: Lagerförd
Snabb och enkel montering och demontering
Robust konstruktion som klarar tuffa miljöer.
Olika typer av anslutningar: skruvklämma, kontakt, Faston-kontakt eller fjäderterminal
Utmärkt mekanisk anslutning med tryckknapp
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna eller specifika ändamål (lågström, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
19 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
18 %
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Produktreparationsindex
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja