+ 6
2 videor
Vred, Harmony XB4, komplett, metall, 3 fasta lägen, 2xNO, push-in fjäderanslutning
E-nummer:
3730960
XB4BD335
502,00 SEK
EAN-kod: 3606486341636
Lagerkod: Ej lagerförd
Push-in fjäderklämmorna möjliggör snabb montering utan verktyg.
Inget behov av åtdragning eller efterdragning av terminaler med moment.
100% vibrationssäkra under hela livslängden.
Mycket lågt inbyggnadsdjup på endast 34,2 mm bakom huvudet.
Robust och driftsäker i alla miljöer med kapslingsklass IP66, IP67, IP69 (IP69K).
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej