Tryckknapp, Harmony XB4, metall, röd, Ø22 mm, återfjädrande, för etikett, 1 NC, ATEX D
E-nummer:
3730038
XB4BP482EX
786,50 SEK
EAN-kod: 3389118030381
Lagerkod: Ej lagerförd
Metallram gör den idealisk för svåra miljöer
Enkel konstruktion för smidig installation, underhåll, modifiering och anpassning
Passar standardöppningar på 22 mm
Lång livslängd och mindre underhåll tack vare en enkel fjäderåterföringsmekanism
Enkelt byte och service tack vare skruvklämanslutning
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
19 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
18 %
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Produktreparationsindex
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja