Signallampa, Harmony XB4, metall, Ø22 mm, vit, integrerad LED, 230...240 V AC, ATEX D

E-nummer:
3730079

XB4BVM1EX

1 006,40 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389118031012
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Metallram gör den idealisk för svåra miljöer
notification_ok
Enkel konstruktion för smidig installation, underhåll, modifiering och anpassning
notification_ok
Passar standardutskärning på 22 mm
notification_ok
Lång livslängd och mindre underhåll
notification_ok
Enkelt byte och service tack vare skruvklämanslutning

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
126 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
36 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
17 %
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Produktreparationsindex
information_stroke
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.