+ 8
1 videor
Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, LED, plant trycke, återfjädrande, orange, 24 V AC/DC, 1xNO+1xNC
E-nummer:
3732671
XB4BW35B5
602,70 SEK
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3389110892062
Lagerkod: Lagerförd
Universellt LED-block som kan användas för alla färger.
Förbättrad färgintensitet och ljusstyrka.
Snabb och enkel montering och demontering.
Robusthet för att tåla krävande miljöer.
Ett brett urval av kontaktblock för allmänna ändamål eller specifika applikationer (lågström, standard).
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
28 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
17 %
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Produktreparationsindex
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja