Tryckknapp, Harmony XB5, komplett, plast, återfjädrande, förhöjt trycke, röd, 1xNC, push-in fjäderanslutning

E-nummer:
3730973

XB5AL425

250,80 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606486341261
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Push-in fjäderklämmorna möjliggör snabb montering utan verktyg.
notification_ok
Inget behov av åtdragning eller efterdragning av terminaler med moment.
notification_ok
100% vibrationssäkra under hela livslängden.
notification_ok
Mycket lågt inbyggnadsdjup på endast 34,2 mm bakom huvudet.
notification_ok
Robust och driftsäker i alla miljöer med kapslingsklass IP66, IP67, IP69 (IP69K).

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.5 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.