Signallampa, Harmony XB5, komplett, plast, LED, röd, 24 V AC/DC, push-in fjäderanslutning

E-nummer:
3730992

XB5AVB45

214,80 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3606486341452
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Push-in fjäderklämmorna möjliggör snabb montering utan verktyg.
notification_ok
Inget behov av åtdragning eller efterdragning av terminaler med moment.
notification_ok
100% vibrationssäkra under hela livslängden.
notification_ok
Mycket lågt inbyggnadsdjup på endast 34,2 mm bakom huvudet.
notification_ok
Robust och driftsäker i alla miljöer med kapslingsklass IP66, IP67, IP69 (IP69K).

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.8 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
22
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.