+ 7
2 videor
Signallampa, Harmony XB5, komplett, plast, LED, blå, 24 V AC/DC, push-in fjäderanslutning
E-nummer:
3730994
XB5AVB65
214,80 SEK
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3606486341476
Lagerkod: Ej lagerförd
Push-in fjäderklämmorna möjliggör snabb montering utan verktyg.
Inget behov av åtdragning eller efterdragning av terminaler med moment.
100% vibrationssäkra under hela livslängden.
Mycket lågt inbyggnadsdjup på endast 34,2 mm bakom huvudet.
Robust och driftsäker i alla miljöer med kapslingsklass IP66, IP67, IP69 (IP69K).
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
22
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej