Signallampa, Harmony XB5, komplett, plast, infällt montage, LED, röd, 110-120 V AC

E-nummer:
3730907

XB5FVG4

Färg på lins:

[Us] driftspänning:

322,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3606481360922
Lagerkod: Ej lagerförd

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
21 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
7 %
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Produktreparationsindex
information_stroke
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.