+ 6
3 videor
Signallampa, Harmony XB5, komplett, plast, infällt montage, LED, röd, 230-240 V AC
E-nummer:
3730908
XB5FVM4
322,00 SEK
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3606481360977
Lagerkod: Ej lagerförd
Universellt LED-block som ska användas för alla färger
Förbättrad färgintensitet och ljusstyrka
Snabb och enkel montering och demontering
Robust konstruktion som klarar tuffa miljöer.
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna eller specifika ändamål (lågström, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
21 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
7 %
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Produktreparationsindex
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja