2 videor
Nödstopp, Harmony XB6, röd, Ø30 mm trycke, Ø16 mm, vridåterställning, 1 NO+2 NC
E-nummer:
3736500
XB6AS8349B
407,50 SEK
EAN-kod: 3389110071542
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Cirkulär huvudform
Lödflik eller stift för kretskortanslutning
Kompaktstorlek
Klass II som överensstämmer med IEC 61140
Uppfyller IEC, UL, CSA och CCC standarder
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja