+ 7
2 videor
Vred, Harmony XB7, plast, Ø22, 3 fasta lägen, 2xNO
E-nummer:
3737042
XB7ND33
277,80 SEK
EAN-kod: 3606480470264
Lagerkod: Ej lagerförd
Plastram som gör den idealisk för tillämpningar som kräver god beständighet mot kemikalier och/eller elektrisk isolering
Utformad för att passa i ett standardutskärningshål på 22 mm, vilket garanterar kompatibilitet med befintlig utrustning
Wide range of operating temperatures from -25 °C to 70 °C/-13 to +158 °F
Brett tillgänglig genom ett omfattande distributionsnätverk.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.4 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
27
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja