+ 6
2 videor
Nyckelvred, Harmony XB7, plast, Ø22, 3 fasta lägen, nyckel utdragbar i mittläge, 2xNO
E-nummer:
3737044
XB7NG33
555,30 SEK
EAN-kod: 3606480470288
Lagerkod: Ej lagerförd
Fingersäkra skruvklämanslutning
Klass II i enlighet med IEC 60536
Uppfyller IECUL- och CSA-standarderna
CE-godkänd
Stort intervall för drifttemperatur, från -25 °C till 70 °C
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.7 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
27
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja