Tryckknapp, Harmony XB7, plast, Ø22, grön, förhöjd, 1xNO

E-nummer:
3737047

XB7NH31

174,30 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480470318
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Utformad för att passa i ett standardutskärningshål på 22 mm, vilket garanterar kompatibilitet med befintlig utrustning
notification_ok
Wide range of operating temperatures from -25 °C to 70 °C/-13 to +158 °F
notification_ok
Tydlig och slitstark symbolmärkning på knappen
notification_ok
Brett tillgänglig genom ett omfattande distributionsnätverk.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.3 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
11
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.