+ 4
1 videor
Kontaktblock 1 NC + 2 NO frontmontage
E-nummer:
3730098
XENG1191
646,00 SEK
EAN-kod: 3389110645705
Lagerkod: Lagerförd
Enkel modulär design underlättar service, modifiering och anpassning av maskiner efter installation av icke-specialister
Mindre underhåll och skador på installationen tack vare hög hållbarhet med en miljon cykler
Tydlig märkning av kontaktledningarna och plintarnas namn på blockets sida
Tydligt färgschema för NO- och NC-kontaktblockstyper
Ett brett intervall av drifttemperaturer från -40 °C till 70 °C möjliggör flexibel användning av produkten
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.7 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
46
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja