Konfigurera din modulära varningslampa med några få klick
Din varningslampa, dina regler. Välj dina varningsljus, signalhorn, ljudsignaler, färger och ljuseffekter och skapa precis den lösning du behöver.

+ 7
1 videor
Ljudmodul, Harmony XV6, Ø60mm modulär ljustorn, 2 toner Buzzer, vit
E-nummer:
5373912
XV6C9SW
1 004,40 SEK
EAN-kod: 3606487130055
Lagerkod: Ej lagerförd
Modulärt koncept ger flexibilitet i valet
360° OMI-ljud för tydlig varning om kritiska maskinstatusar
Modern design
Rationaliserad konstruktion som minskar lagerhållningsenheterna med 3 gånger
IP65, vilket gör den idealisk för drift i tuffa miljöer
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
13 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
80
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej