+ 8
2 videor
Bottendel, Harmony XVB7 modulär ljustorn, Ø70 mm, 24 V AC/DC-bas med adapter och lock, grå
E-nummer:
5373558
XVB7C21B
892,70 SEK
EAN-kod: 3606487129219
Lagerkod: Lagerförd
Modulärt koncept ger flexibilitet i valet
Förhöjd modern design
Rationaliserad konstruktion som minskar lagerhållningsenheterna med tre gånger
IP66, vilket gör den idealisk för användning i tuffa miljöer
Konfigurerbara färgkombinationer för breda tillämpningar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
87
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja