Konfigurera din modulära varningslampa med några få klick
Din varningslampa, dina regler. Välj dina varningsljus, signalhorn, ljudsignaler, färger och ljuseffekter och skapa precis den lösning du behöver.

+ 4
2 videor
Ljusenhet, Harmony XVB7 modulär ljustorn, gul, Ø70 mm, fast, färgat lins
E-nummer:
5373565
XVB7C28
839,20 SEK
EAN-kod: 3606487129332
Lagerkod: Lagerförd
Modulärt koncept ger flexibilitet i valet
Diamantskärt objektiv för ännu ljus och högre ljusstyrka
Förhöjd modern design
Rationaliserad konstruktion som minskar lagerhållningsenheterna med tre gånger
Energieffektiv LED för att maximera ljusstyrkan och samtidigt minimera energiförbrukningen
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
12 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
87
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja