Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 4
1 videor
Ljusenhet, Harmony XVB, plast, röd, Ø70 mm, IP66, med integrerat blixtljus, 10 joule, 24 V AC/DC
E-nummer:
5378687
XVBC8B4
EAN-kod: 3389110845679
Tre typer av ljuskällor: 10 W glödlampa, inbyggda högeffektiva LED-, urladdningsrör för 5 och 10 joule
Fullt flexibel och utbytbar konstruktion med upp till 5 linsenheter (sex färger med ljuslinsenhet)
Kontakt med avtagbar bas, kabelgenomföring axiellt eller från sidan, omedelbar montering och infästning (låsring)
100 000 timmar underhållsfri belysning tack vare ”LED Protected”-teknik
Hög skyddsnivå (IP66) och stöttålighet (lK05)
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder