indicator bank XVD with LED - C-G-O-R steady - 24 V AC/DC - IP 40
XVDB2CGAR
Utgått den:1 nov. 2020
Rekommenderade ersättningsprodukter
Eller
XVDB2CGAR ersätts med följande grupp av produkter:
1×

Bottendel, Harmony XVU, med lock för översta enheten, svart, Ø60 mm, 24 V AC/DC
XVUC21B
1×

Ljusenhet, Harmony XVU, LED, grön, Ø60 mm, fast ljus, IP65, 24 V AC/DC
XVUC23
1×

Ljusenhet, Harmony XVU, LED, röd, Ø60 mm, fast ljus, IP65, 24 V AC/DC
XVUC24
1×

Ljusenhet, Harmony XVU, LED, orange, Ø60 mm, fast ljus, IP65, 24 V AC/DC
XVUC25
1×

Ljusenhet, Harmony XVU, LED, vit, Ø60 mm, fast ljus, IP65, 24 V AC/DC
XVUC27
1×

Montagefäste, Harmony XVU, med 100 mm aluminiumrör, svart, Ø60 mm
XVUZ02
EAN-kod: 3389119004008
XVDB2CGAR ersätts med följande produktserie: