indicator bank XVD with buzzer - O flash - 24 V AC/DC - IP 40
XVDBSA6
Utgått den:1 nov. 2020
Rekommenderade ersättningsprodukter
Eller
XVDBSA6 ersätts med följande grupp av produkter:
1×

Bottendel, Harmony XVU, med lock för översta enheten, svart, Ø60 mm, 24 V AC/DC
XVUC21B
1×

Ljusenhet, Harmony XVU, LED, multifärgad, Ø60 mm, fast ljus/blinkande ljus/blixtljus/roterande ljus, IP65, 24 V AC/DC
XVUC29
1×

Ljusenhet, Harmony XVU, LED, orange, Ø60 mm, blixtljus, IP65, 24 V AC/DC
XVUC65
1×

Ljudenhet, Harmony XVU, svart, Ø60 mm, ljudsignal, justerbar 70-85 db, IP54, 24 V AC/DC
XVUC9S
1×

Montagefäste, Harmony XVU, med 100 mm aluminiumrör, svart, Ø60 mm
XVUZ02
EAN-kod: 3389119003889
XVDBSA6 ersätts med följande produktserie: