1 videor
Lysdiod, Harmony XVL, Ø8 mm, IP40, grön, utskjutande LED, 24 V DC, flatstiftanslutning
E-nummer:
3742524
XVLA133
199,40 SEK
EAN-kod: 3389110651065
Lagerkod: Lagerförd
Kompakta mått
Lång livslängd
Den låga strömförbrukningen möjliggör kompatibilitet med PLC-utgångar
Bra motstånd mot stötar, vibrationer och överspänning.
Uppfyller standarderna IEC UL och CSA
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
11 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
19
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja