Gå till huvudinnehållet
Sverige
Våra varumärken
Företag
Privatperson - Webbshop
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina dokument
Logga in/registrera
User name
Logga ut
Våra varumärken
Registrera dig idag
Få anpassade produktverktyg och tjänster
Kom åt utbildning
Hantera supportärenden
Skapa och hantera dina beställningar (endast behöriga partners)
Skapa konto
Logga in
Läs fler
förmåner
0
antalet dokument är
Cancel
Företag
Privatperson - Webbshop
Huvudmeny
Produkter
Huvudmeny
Programvara
Huvudmeny
Tjänster
Huvudmeny
Lösningar
Huvudmeny
Bostadsägare
Huvudmeny
Support
Huvudmeny
Företag
Sverige
Våra varumärken
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Mina dokument
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Logga
in/registrera
Öppnas i nytt fönster
User name
Logga ut
Välkommen till Schneider Electrics webbplats
Välkommen till vår webbplats.
Stanna kvar på den här webbplatsen
Välj din plats
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
Blixtljus blå 24V Ljusgrå Ring
E-nummer:
5380548
XVPC6B6W
Utgått den:
30 juni 2015
Service avslutas den:
31 dec. 2015
Rekommenderade ersättningsprodukter
XVPC6B6W ersätts med följande produktserie:
Harmony
XVU
Ø 60 ljusstark modulär ljus- och ljudenhet
Produkter: 40
Eller
XVPC6B6W ersätts med:
1×
Ljusenhet, Harmony XVU, LED, multifärgad, Ø60 mm, fast ljus/blinkande ljus/blixtljus/roterande ljus, IP65, 24 V AC/DC
XVUC29
EAN-kod: 3389110276497
XVPC6B6W ersätts med följande produktserie: