Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
2 videor
Siren, Harmony XVS, multiljud, vit, 0...105 dB, 43 toner, 8 kanaler, 24 V DC
XVS14BMW
EAN-kod: 3606480032943
Klass II enligt EN/IEC 61140
IP53-skyddsnivå
CE-godkänd
Stort intervall för drifttemperatur från -10 °C till 50 °C
Transparens
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil