Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av XVS14GMW Schneider Electric

Visa alla Harmony XVS

Harmony XVS - XVS14GMW

Lösning med ljud

Bild av XVS14GMW Schneider Electric
Visa alla Harmony XVS
Harmony XVS - XVS14GMW
Lösning med ljud

Siren 120V 105db 43 toner

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480072048
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVS
    produkt eller komponenttyp
    Multisound siren
    enhetens korta namn
    XVS
    Teknisk data
    färg
    Vit
    material
    PC (polykarbonat) (back cover)
    PC (polykarbonat)/ABS (akrylnitrilbutadienstyren) (front)
    PC (polykarbonat)/ABS (akrylnitrilbutadienstyren) (bakre)
    produktens vikt
    1.2 kg
    märkning
    CE
    montagefästen
    Konsol
    montering
    3 hål Ø 9 mm
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV
    strömförbrukning
    100 mA at 120 V
    elektrisk anslutning
    Kabel : 6.5...8.5 mm, 0.33 mm² / AWG 22 (signalering krets)
    Kabel : 6.5...8.5 mm, 0.52 mm² / AWG 20 (effektkrets)
    bredd
    140 mm
    höjd
    114 mm
    djup
    223 mm
    Miljö
    typ signalering
    43 toners siren
    standarder
    EN 60 947
    EN 60947-5
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    produktcertifieringar
    UL
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -35...70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -10...50 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP53 överensstämmer med EN/IEC 60529
    [Us] matningsspänning
    120 V AC
    ljudnivå
    0...105 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) på 1 m
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVS14GMW XVS14MMW Sirens (Version 1.0)
    Datum 2018-11-21
    Storlek 88.7 KB
    XVS Sirens (Version 1.0)
    Datum 2018-11-21
    Storlek 73.4 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XVS14BMW Multisound siren (Version 01)
    Datum 2017-12-13
    Storlek 366.5 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XVS14BMW, XVS14GMW, XVS14MMW sirens (Version 1.0)
    Datum 2018-11-21
    Storlek 448.1 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-22
    Storlek 0
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-22
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.