Siren, Harmony XVS, vit, NPN, mått front 72x72 mm, 0…90 dB, 16 toner, 4 kanaler, 12…24 V AC/DC

XVS72BMWN

2 853,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480032936
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Den är designad för långdistans signaleringstillämpningar
notification_ok
Dess skyddsindex är IP54
notification_ok
Den är CE-, UL- och CSA-certifierad

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
7 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
17
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.