+ 9
2 videor
Siren, Harmony XVS, Redigerbara röstlarm, svart, mått front 96x96 mm, PNP, 12...24V DC
XVSV9BBP
3 204,00 SEK
EAN-kod: 3606480623899
Lagerkod: Ej lagerförd
Unik IP65-skyddsklass för ett elektroniskt larm
Integrering av ljud via SD-kort
Enkel volymjustering på frontpanelen, upp till 97 dB
Flexibilitet av ljuddisplay med 6 ingångskanaler
Montering på panel eller vägg
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
6 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
19
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej