
+ 9
3 videor
Smart monolitisk ljustorn, Harmony Pro XVTS, Ø70 mm, 15 ljussegment, M12 standard-IO, utan buzzer – vit
E-nummer:
5373932
XVTS2BW
7 738,00 SEK
EAN-kod: 3606487441748
Lagerkod: Ej lagerförd
LED-lampor med hög ljusstyrka och en elegant, modern design säkerställer tydlig sikt och förbättrad utrustningsestetik.
Helt anpassningsbar och programmerbar för flexibel statusindikering med skräddarsydda visuella och hörbara varningar.
Smart, anpassningsbar och IO-Link-aktiverad för avancerad programmerbar signalering
Designad med IP66/IP69K-klassning, lämplighet för utomhusbruk och stark motståndskraft mot stötar och vibrationer.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
427 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
91
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej


