Svamptryckknapp, Harmony XB4, metall, Ø40 mm, svamptrycke, svart, nyckelåterställning (Ronis 455)

E-nummer:
3732851

ZB4BS12

material frontring:

färg:

Driftprofil:

grupp av produkt:

459,30 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110888812
Lagerkod: Ej lagerförd

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
12 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
23 %
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.