+ 4
Tryckknapp, Harmony XB4, metall, infällt montage, återfjädrande, förhöjt trycke, svart, vit symbol "O"
E-nummer:
3730765
ZB4FL232
164,80 SEK
EAN-kod: 3606489582401
Lagerkod: Ej lagerförd
Framförsida i förkromad metall
Stort intervall för drifttemperatur, från -40 °C till 70 °C
Klass I enligt IEC 60536
Stötskyddsnivå upp till klass IK06
Högvibrationsmotstånd med skaksäkra anslutningsskruvar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
14 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
21 %
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej