Tryckknapp, Harmony XB4, metall, infällt montage, återfjädrande, förhöjt trycke, röd, vit symbol "OFF"

E-nummer:
3730772

ZB4FL435

164,80 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606489582494
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Framförsida i förkromad metall
notification_ok
Stort intervall för drifttemperatur, från -40 °C till 70 °C
notification_ok
Klass I enligt IEC 60536
notification_ok
Stötskyddsnivå upp till klass IK06
notification_ok
Högvibrationsmotstånd med skaksäkra anslutningsskruvar

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
14 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
21 %
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.