+ 7
1 videor
Lamptryckknapp, Harmony XB5, plast, tryck-tryck funktion, för LED, plant trycke, grön
E-nummer:
3734357
ZB5AH033
311,40 SEK
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3389110137705
Lagerkod: Ej lagerförd
Kompatibel med universellt LED-block som ska användas för alla färger
Förbättrad färgintensitet och ljusstyrka
Snabb och enkel montering och demontering
Robust konstruktion som klarar tuffa miljöer.
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna eller specifika ändamål (lågström, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
6 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
29 %
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
29
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja