Lamptryckknapp, Harmony XB5, plast, infällt montage, för LED, återfjädrande, plan, orange belyst ring

E-nummer:
3730566

ZB5FW953

material frontring:

Färg på lins:

grupp av produkt:

156,40 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3606481340498
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Snabb och enkel montering och demontering
notification_ok
Robust konstruktion som klarar tuffa miljöer.
notification_ok
Olika möjliga anslutningar: skruvklämma, kontakt, flatstiftsanslutning, fjäderanslutning eller kretskort
notification_ok
Utmärkt mekanisk anslutning med tryckknapp
notification_ok
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna ändamål eller specifika tillämpningar

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
16 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
29 %
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.