Röd Ø30 nödstopp Ø16 trigger-action och vridåterställning

E-nummer:
3730131

ZB6AS834

241,80 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110071559
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Frontring i plast
notification_ok
Klass II enligt IEC 61140
notification_ok
IP65-skyddsnivå
notification_ok
Stort intervall för drifttemperatur från -25 °C till 70 °C

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.3 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
30
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.