Svart rektangulär vred Ø16 3-position kvarstående
E-nummer:
3736661
ZB6DD23
165,80 SEK
EAN-kod: 3389110776874
Lagerkod: Ej lagerförd
Plastram
Klass II i enlighet med IEC 61140
IP65-skyddsnivå
Stort intervall för drifttemperatur, från -25 °C till 70 °C
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.2 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
17
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja