Kontaktdon 2 slutande kontakter flatstift

E-nummer:
3736567

ZB6Z3B

157,40 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110775358
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Klass II i enlighet med IEC 61140
notification_ok
IP65-skyddsnivå
notification_ok
Uppfyller IEC-, UL-, CSA- och JIS-standarderna
notification_ok
Stort intervall för drifttemperatur, från -25 °C till 70 °C

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.1 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.