Kontaktblock, Harmony XB4/XB5, 1xNC kontakt med övervakning, skruvanslutning

E-nummer:
3730936

ZBE302

Kontakternas typ och sammansättning:

Material i anslutning:

användning kontakter:

347,40 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606482035027
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
NC-kontakt med övervakningsfunktion
notification_ok
Kompatibel med nödstoppsknapparna XB4 och XB5
notification_ok
Positivt öppnande NC-kontakt
notification_ok
Brett intervall för drifttemperaturer från -40 till 70 °C
notification_ok
Ingen ytterligare kabeldragning krävs för att direkt byta ut den befintliga NC-kontakten

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
23 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
13 %
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.