Lampblock, Harmony XB4/XB5, LED, orange, 230-240 V AC, skruvanslutning

E-nummer:
3733216

ZBVM5

notification_critical
information_stroke
  • Vad betyder sista försäljningsdatum?

    Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.

  • Behöver du mer hjälp?

    Kontakta Kundcenter.

Rekommenderade ersättningsprodukter

ZBVM5 ersätts med:
Viktigt meddelande: All colored LED are replaced with a single Universal LED block for use with new illuminated heads (more information at se.com/harmonyxb4 or se.com/harmonyxb5)
EAN-kod: 3389110090123
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Snabb och enkel montering och demontering
notification_ok
Robust för att tåla tuffa miljöer
notification_ok
Olika anslutningstyper: skruv, bladfjäder, flatstift, eller på kretskort
notification_ok
Utmärkt mekanisk anslutning mot tryckknapp
notification_ok
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna ändamål / specifika tillämpningar, låga strömmar, omkoppling med hög effekt

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
30 %
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
10 %