Skylthållare, Harmony XB4/5, mörkgrå plast, 30x40 mm, med en 8x27 mm skylt i svart färg med vit gravering "START"

E-nummer:
3733537

ZBY2303

tillbehör / separat del destination:

storlek på skylthållare:

Bakgrundsfärg:

45,31 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110841268
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Snabb och enkel montering och demontering
notification_ok
Robust konstruktion som klarar tuffa miljöer.
notification_ok
Olika typer av anslutningar: skruvklämma, kontakt, Faston-kontakt eller fjäderterminal
notification_ok
Utmärkt mekanisk anslutning med tryckknapp
notification_ok
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna eller specifika ändamål (lågström, standard)

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.