+ 6
2 videor
Nödstoppskylt, Harmony XB4/5, gul plast, Ø90 mm, med svart gravering "ARRET D'URGENCE" och EN/ISO 13850 symbol
E-nummer:
3733515
ZBY8130
98,01 SEK
EAN-kod: 3389110099355
Lagerkod: Ej lagerförd
Snabb och enkel montering och demontering
Robust konstruktion som klarar tuffa miljöer.
Olika typer av anslutningar: skruvklämma, kontakt, Faston-kontakt eller fjäderterminal
Utmärkt mekanisk anslutning med tryckknapp
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna eller specifika ändamål (lågström, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.1 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej