+ 6
2 videor
Nödstoppskylt, Harmony XB4/5, gul plast, 3D design, Ø60 mm, utan text med EN/ISO 13850 symbol
E-nummer:
3730145
ZBY9121
63,79 SEK
EAN-kod: 3606480561245
Lagerkod: Lagerförd
Snabb och enkel montering och demontering
Robust konstruktion som klarar tuffa miljöer.
Olika typer av anslutningar: skruvklämma, kontakt, Faston-kontakt eller fjäderterminal
Utmärkt mekanisk anslutning med tryckknapp
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna eller specifika ändamål (lågström, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja