
Nödstoppskylt, Harmony XB4/5, gul plast, Ø60 mm, med svart gravering "NÖDSTOPP" och EN/ISO 13850 symbol
E-nummer:
3733510
ZBY9730SE
66,82 SEK
EAN-kod: 3303431838608
Lagerkod: Lagerförd
Tydlig och hållbar märkning med hög kontrast
Kompatibel med Harmony XB4- och XB5-serierna
Märkningstillbehör för nödstopp- eller avstängningsknappar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja