UPS-batteribackup för kassasystem (POS) och självbetjäningsterminaler i detaljhandeln
UPS med SmartConnect
UPS-batteribackup för kassasystem (POS) och självbetjäningsterminaler i detaljhandelnStrömförsörj varje kassaterminal, självbetjäningsterminal och system för kundupplevelser med integrerade IT-infrastrukturlösningar som ger dig kontrollen.

Din IT måste hänga med
Detaljhandeln drivs av konstant uppkopplingIntelligent strömskydd från EcoStruxure™ IT SmartConnect skyddar driften och ser till att dina kassaterminaler, självbetjäningsterminaler, uttagsautomater och kritiska system alltid fungerar och ger en smidig kundupplevelse.
Möjliggör ständigt tillgängliga upplevelser inom detaljhandeln
Skydda varje transaktion för att leverera den uppkopplade butiksupplevelse som dina kunder förväntar sig.
Möjliggör ständigt tillgängliga upplevelser inom detaljhandeln
Skydda varje transaktion för att leverera den uppkopplade butiksupplevelse som dina kunder förväntar sig.

Maskinvara möter programvara
Smartare tillsammansFörvandla våra pålitliga Back-UPS-system till intelligenta, uppkopplade tillgångar som stöder IT-applikationer för detaljhandeln på varje plats och ger överblick i realtid med EcoStruxure IT SmartConnect.

Förenkla IT-driften inom detaljhandeln med EcoStruxure IT SmartConnects molnövervakning – säkert och sömlöst
Insikter var du än är
Molnövervakning via PowerChute-länk
Eliminera gissningar
Händelseloggar och sammanfattande rapporter om drifttid
Förbättra tillgängligheten
Proaktiv övervakning av enheters hälsa och status
Handlingsbara insikter
Insikt om batterier och uppföljning av livscykeln
Energiövervakning på distans
Övervaka platser som saknar IT-expertis
Centraliserad överblick
Visa enkelt enheter i kart- eller tabellvy
Lägre servicekostnader
E-postvarningar för att upptäcka problem tidigt
Välj den UPS- och SmartConnect-lösning som passar dina behov
BE-serien | BK-serien | BR-serien | |
| Action | |||
| UPS-serien | |||
| Märkeffekt (VA) | 650–850 VA | 350–650 VA | 650–900 VA |
| Märkeffekt (W) | 400–520 W | 210–400 W | 400–540 W |
| Drifttid baserat på 119 W | 20–28 min | 20,5–26,5 min | 26,5–30 min |
| Automatisk spänningsreglering (AVR) | Nej | Ja | Ja |
| Antal uttag | 8 uttag | 6 uttag | 6 uttag |
| Batteri som kan bytas ut av användaren | Ja | Ja | Ja |
| Mått (HxBxD) | 120 x 130 x 365 mm | 190 x 91 x 310 mm | 190 x 91 x 310 mm |
| Fjärrhantering (via PowerChute-länk till SmartConnect-molnet) | Ja | Ja | Ja |
Öka effektiviteten och prestandan genom att ansluta din Back-UPS till EcoStruxure IT SmartConnect
Snabb skalbarhet
Jag hade avsatt två dagar för att driftsätta lösningen, men det tog bara fem minuter.
Åtkomst var som helst, när som helst
Jag behövde ett sätt att snabbt kunna kontrollera statusen för alla mina dataskåp när som helst och var som helst. Nu tittar jag bara på telefonen för att enkelt få tillgång till informationen.
Full överblick
Jag hålls uppdaterad om eventuella problem med mina UPS-enheter och vilka åtgärder som krävs, vilket gör att jag kan prioritera mitt arbete.
Brist på IT-support på plats
Det gör att butikspersonalen kan ägna mer tid åt att skapa kontakt med kunderna och mindre tid åt att hantera systemen.
Minskade arbetskostnader
Genom att förebygga ett potentiellt problem kan man spara 3 600 arbetstimmar på alla anläggningar.
Litet fotavtryck
Butiksytan är begränsad och hanteringen av denna framstår som en avgörande framgångsfaktor.
Detaljhandlare behöver robusta och säkra IT-hanteringsplattformar för flera anläggningar med fjärrstyrningsfunktioner för att säkerställa att alla deras anläggningar fungerar problemfritt, är motståndskraftiga och säkra.

Behöver du hjälp?
Produktväljare
Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.
Begär en offert
Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.
Här köper du
Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.
Hjälpcenter
Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.
Vilken UPS är bäst för en kassa- eller självbetjäningsterminal i detaljhandeln?
För POS-system, självbetjäningsterminaler och betalterminaler i detaljhandeln är en APC Back-UPS ofta det bästa valet eftersom den ger tillförlitlig batteribackup, strömskydd och fjärrövervakning. Med SmartConnect-modeller som stöder fjärrhantering kan detaljhandlare proaktivt övervaka UPS-status, ta emot varningar och minska driftstopp på en eller flera anläggningar – vilket bidrar till att transaktionerna fortsätter att fungera smidigt även vid strömavbrott.
Kan man hantera en UPS vid en kassaterminal, en självbetjäningsterminal eller en annan typ av terminal i detaljhandeln?
Ja. APC™ UPS-lösningar med fjärrövervakningsfunktioner gör det möjligt för IT-team att övervaka, hantera och ta emot varningar från UPS-enheter vid POS- och självbetjäningsterminaler och i butiker från en central kontrollpanel. Detta bidrar till att öka drifttiden, förenkla underhållet och proaktivt åtgärda strömförsörjningsproblem innan de påverkar kundernas transaktioner.
Vad ger extra drifttid för kassasystem, självbetjäningsterminaler och andra terminaler i detaljhandeln?
Ytterligare drifttid för POS-system, självbetjäningsterminaler och andra terminaler i detaljhandeln kan uppnås genom att använda en APC Back-UPS™ som är dimensionerad för den anslutna belastningen och önskad drifttid. Dessa lösningar bidrar till att kritiska verksamheter inom detaljhandeln kan fortsätta att fungera längre under strömavbrott, vilket säkerställer drifttiden för kritiska funktioner och garanterar att systemen på ett säkert sätt kan genomföra transaktioner och återställas utan problem.
Vad är en UPS inom detaljhandeln?
Inom detaljhandeln är en UPS (avbrottsfri strömförsörjning) en batteribackupenhet som tillhandahåller tillfällig strömförsörjning och skydd för kritisk utrustning som POS-system, självbetjäningsterminaler, betalterminaler och nätverksenheter under strömavbrott eller störningar. APC™ UPS-lösningar med fjärrövervakningsfunktioner hjälper detaljhandlare att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten, minska driftstopp och proaktivt hantera infrastrukturen för strömförsörjningen i en eller flera butiker.
Vad är en UPS för POS-terminaler?
En UPS (avbrottsfri strömförsörjning) för POS-terminaler är ett batteribackupsystem utformat för att skydda kassaterminaler, självbetjäningsterminaler och betalningsenheter från strömavbrott, överspänningar och spänningsvariationer. APC™ UPS-lösningar hjälper till att hålla igång transaktioner under strömavbrott och med SmartConnects fjärrövervakningsfunktioner kan IT-team proaktivt hantera och övervaka strömskyddet i alla butiker.
Vilka är konsekvenserna av att ett kassasystem (POS) drabbas av driftstopp?
Det finns många kostnader när det gäller driftstopp i en butikslokal – inte bara förlorade intäkter. Det handlar om förlorade transaktioner, övergivna kundvagnar, försämrad kundupplevelse, förlorad produktivitet och avvikelser i lagerhållningen. Här är lite branschstatistik för att sätta det hela i perspektiv:
Studier visar att 67 % av de kunder som upplever betalningsproblem under ett butiksbesök inte återvänder för att slutföra köpet senare.
De verkliga kostnaderna för driftstopp i POS-systemen och hur man förebygger dem
Enligt Uptime Institutes årliga analys av driftavbrott för 2025 är strömavbrott och spänningsvariationer den vanligaste orsaken till avbrott och står för 54 % av alla incidenter.
Årlig analys av driftavbrott för 2025
I studien ”The Cost of Downtime: Beyond the Bottom Line”, som publicerats av Cronus Communications, framgår det att 20 procent av detaljhandlarna uppgav att de inte har några reservlösningar för uppkoppling. Samtidigt angav 72 procent av de tillfrågade detaljhandlarna att de gått miste om försäljning under nätverksavbrott.
Studien visar att en stor majoritet av detaljhandlarna fortfarande är sårbara för nätverksavbrott
Statistiken visar att 81 % av detaljhandlarna upplever driftstopp i POS-systemen minst en gång om året, och 87 % av dessa företag väntar fyra timmar eller mer på support från sin POS-leverantör. Här är siffrorna som verkligen får en att haja till. 98 % av organisationerna uppger att en enda timmes systemavbrott kostar deras verksamhet över 100 000 USD. 81 % uppger att det kostar dem mer än 300 000 USD.
Maskinvarufel i POS-systemet – det finns ingen tid att förlora




_BUILDER.IORectangle.webp)