Konfigurera din handstyrda kontrollstation
Konfigurera din handstyrda kontrollstation
Konfigurera dina handstyrda kontrollstationer med bara några få klick med verktyget Pendant Station Configurator. Tack vare fördefinierade modeller kan du enkelt välja önskad modell och anpassa dina styrstationer.
Konfiguratorn för styrstationer är ett verktyg från Schneider Electric för att effektivisera konfigurationsprocessen för intervallen SKYP, XAVA, XACB och XACD. Det här verktyget gör det möjligt för användare att enkelt anpassa och skräddarsy sin kontrollstation efter specifika tillämpningskrav. Tack vare konfiguratorn kan användare enkelt välja höljesmaterial, kretstyper, lyftmotor med en eller två hastigheter, antalet tryckknappar och hålens storlek från 2 mm till 12 mm. Användare kan även välja alla tillbehör för att säkerställa kompatibilitet och optimal prestanda.
Funktioner
- Enkel konfiguration: Enkel konfiguration med flera alternativ för att uppfylla dina specifika behov.
- Detaljerad information: Teknisk information/illustrationer för alla tillgängliga alternativ.
När du startar verktyget går du snabbt igenom fyra huvudsakliga steg:
- Steg 1 “Välj modell av styrstation” Välj enkelt en modell från den "väljare" du vill konfigurera.
- Steg 2 "Välj alternativ" Konfigurera styrstationer genom att välja kapsling och tillbehör
- Steg 3 "Kontrollera och spara"Kontrollera din konfigurerade styrstation på fliken "Sammanfattning" och spara den för senare användning.
- Steg 4 "Be om en offert" Skicka ett e-postmeddelande med den bifogade konfigurationsfilen till din lokala Schneider-säljare eller kontakta vårt kundcenter för att få en offert.