Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Socket with lid for table or bench mounting

Smarta uttag

Innovativa och smarta uttag för olika behov

1-vägsuttag med två uttag för USB-laddning. Uttaget har två USB-utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Finns både för USB A samt USB A+C.

Vägguttag med olika funktioner

  • Timeruttag i vitt

    Vägguttag med inbyggd timer

  • 1 gang outlet with LED light Exxact product range

    Uttag med praktiskt orienteringsljus

  • Platt 4-vägsuttag

Eluttag med USB för montering i bord eller bänkskiva

Schneider Electrics eluttag för bänkskivor är den perfekta lösningen för att skapa en effektiv, estetisk och säker miljö på såväl arbetet som i hemmet. Med uttagens innovativa design och höga kvalitetsstandarder erbjuder de pålitlig strömförsörjning och enkel åtkomst till eluttag direkt i bänkskivan. Installationen är enkel och smidig. Våra eluttag för bänkskivor är utformade för att passa i standardiserade hål och kan enkelt anslutas till befintliga elsystem. För att säkerställa korrekt installation och fullständig överensstämmelse med gällande säkerhetsregler rekommenderar vi att du anlitar en certifierad elektriker. Oavsett om du behöver extra eluttag för matlagning, laddning av elektroniska enheter eller andra ändamål, kan Schneider Electrics eluttag för bänkskiva möta dina behov.
  • Socket and USB A for mounting in a table or worktop

    Uttag och USB A

  • Uttag för montering i bord eller bänkskiva

  • Uttag med USB A och C

  • Unicasystem USB Charging Product

    Flexibel och flyttar laddning