Strukturerade fastighetsnät
Actassi är Schneider Electrics globala och toppmoderna sortiment av infrastrukturlösningar för nätverk och är avsett för byggnader och datacenter. Ett komplett system som omfattar allt från skåp till modularjack. På så vis behöver du inte lägga tid på att finna rätt produkter för att projektera ett nätverk. Alla produkter är framtagna för att vara installations- och miljövänliga, med hög prestanda. Sortimentet omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerade lösningar. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2.
_IC-980x490.jpg)
Actassi ingår i vår helhetslösning för det moderna kontoret. Du kan lugnt ta dig an hela jobbet, från källaren hela vägen upp till uttaget. Systemet är enkelt och snabbt att installera, förändra och bygga ut efter behov.
Actassi-sortimentet består av innovativa och snabbinstallerade produkter för koppar- och fiberinstallationer. Sortimentet omfattar allt från dataskåp till nätverksuttag för infällt och utvändigt montage i apparatserierna Exxact, Renova med flera. Du hittar även patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer, samt tillbehör som t ex pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, boxar, datarack och nätverksskåp.

Actassi passar alla företag, oavsett storlek. En stor fördel är att Actassi är ett komplett nätverkssystem med allt från dataskåp, kopplingspaneler och kabelsystem till designade nätverksuttag. Alla komponenter är konstruerade för att passa ihop och kunna integreras med många andra system och produkter. Material av hög kvalitet som ger stor flexibilitet förbättrar arbetsmiljön för både dig och dina kunder.

När du väljer en Actassi nätverkslösning är det bra att överväga faktorer som nuvarande behov, framtidssäkerhet, flexibilitet, säkerhet och ekonomi. Kabellängd och plats för installationen är andra faktorer som bör beaktas. Väljer man kopparnät måste man ta ställning till om nätverket ska vara skärmat eller oskärmat. Skärmade nätverk blir allt vanligare, ger en ökad säkerhet mot yttre elektriska störningar och bättre förutsättningar för högre bandbredd och överföringshastigheter.

Montageboxar och fördelningsboxar på stegar och i undergolv ger en flexibel installation med möjlighet till förändring. Med en CP-link, som används med stavar, poster och möbelboxar, kan man installera uttag i innertak och sedan flytta ner kraft och datauttag med nedföringsstavar till den plats man önskar. En effektiv och vanlig lösning i till exempel öppna kontorslandskap.

Actassi förinstallerade lösningar för byggnader och datacenter spar både tid och kostnader. Förinstallerade S-One DPM-länkar ger en kostnadseffektiv installation, från planering till installation. Installationstiden är dessutom upp till 8 gånger snabbare jämfört med en traditionell nätverksinstallation, vilket sparar tid på plats.

Vi erbjuder utbildningar i form av licensieringar där vi vill ge kunskap om Actassi produkter och vad som krävs för att installera och projektera ett fastighetsnätverk. Licensierade installatörer har även möjlighet att lämna 15 års förlängd funktions- och reservdelsgaranti på Actassi-systemet. Det ger en trygghet för både installatör och slutkund.
Dataskåp
Dataskåp

Vid val av dataskåp är det viktigt att överväga ett antal frågor som rör dimensionering av skåpen. Det är till exempel bra att välja ett skåp med utrymme för framtida utbyggnader. Varje våning bör även ha ett eget skåp om nätverket fördelas över flera våningar. Se också till att det finns gott om utrymme för kylning/ventilation av aktiva komponenter. Placera skåpen så att spridningsnätets sammanlagda kabellängd blir så kort som möjligt.
Actassi väggskåp KDB
Väggskåp KDB tar ca 60% mindre plats vid leverans och lagerhållning. Skåpet levereras i flatpack-utförande och tar ca 5 minuter att montera. Skåpet har glasdörr och levereras med lås samt stativskenor. Termostatstyrda fläktar med mera finns som tillbehör.
Actassi väggskåp OPB
Med Actassi förmonterade 19" väggskåp kan du enkelt integrera patchpaneler, kablar och aktiv utrustning. Unika sidopaneler är öppningsbara 120° för att underlätta service och installation. Knock-outs i botten och i toppen möjliggör montering av tillbehör. Välj dörr i rökfärgat säkerhetsglas eller i plåt. Väggskåpet levereras med handtag och lås av typ 333, men kan utrustas med ASSA-lås.
Actassi golvskåp VDA
Golvskåpen i Actassi-serien levereras kompletta med ramstativ, sidoplåt och bakstycke samt är försedda med dörr. Konstruktionen är anpassad för att vara användarvänlig och flexibel för såväl nyinstallation som service och underhåll. Dörrarna är bestyckade med gångjärn och är vändbara. Skåpen kan utrustas med ASSA-lås.
Actassi serverskåp VDS
Serverskåpet levereras med främre och bakre stativskenor som är justerbara. Kan beställas med eller utan sidopaneler och levereras med perforerade dörrar för optimal ventilation med 80% luftgenomströmning. Dörrarna är vändbara. Kan utrustas med ASSA-lås.
Actassi overhead ramprofil
Actassi 19” ramprofil ger möjlighet att utnyttja utrymmet över dataskåpet. Montera ramen på trådstegen vertikalt eller i vinkel. För montering på stege använder du det medföljande specialfästet. Installera patchpanelerna här och frigör utrymmet i dataskåpet för servrar och aktiv utrustning. Du få en flexibel kopplingspunkt som förenklar utbyggnad och anpassning samt ger mer plats i de ventilerade racken.
Actassi golvstativ
Golvstativ med sockel för montering av 19" tillbehör. En mycket flexibel lösning som även möjliggör ett flyttbart stativ. Stativskenor kan även monteras i bakplan för extra stabilitet.
Kopparkabel
Kopparkabel
Ergonomiska nätverkslösningar med kopparsystem
Schneider Electrics kopparkabelsystem är en viktig del i vår totala nätverkslösning som även omfattar paneler, skåp, jack, kablar etc. Alla Schneider Electrics nätverksprodukter är utvecklade för att fungera optimalt tillsammans med produkter ur vårt övriga sortiment: designserier, kanaler, trådstegar, uttagsstavar, möbelboxar, golvboxar och uttagsposter. Vårt mål är att erbjuda eleganta och ergonomiska nätverksanslutningar för arbetsplatser. Det gör livet enklare och ger förbättrad produktivitet.

Actassi-paneler är enkla, effektiva och innovativa och utgör den perfekta lösningen. Fler av panelerna är utrustade med Quick Fix snabbfäste, en mekanism som är monterad på sidan av panelen, vilket gör dem utdragbara på ett enkelt sätt. Tryck på knappen och dra ut panelen ut ur racket. Tydlig portnumrering och unik märkning av höjdenhet är några saker som ger en snygg och bra installation för service och underhåll.

CL-MX har en patenterade kryssformad folieskärm som innebär trippelskärmning och ger mycket bra skydd mot yttre störningar. Så bra att den finns i den högsta segregationsklassen D. Klass D innebär många fördelar, som t ex mycket bra skydd mot yttre störningar och att den kan installeras närmare kraftkablar, vilket spar plats på stegar och i kanalisationer. Tack vare kabelns unika design så avmantlas all folieskärm i ett och samma moment, vilket ger upp till 3 gånger snabbare installation.

Actassi S-One är vår kompletta serie av modularjack där vi har tagit bort alla lösa delar och skapat en allt-i-ett produkt, S-One. Utan några lösa delar blir S-One jacket mer kompakt, lättare att hantera och snabbare att installera. Jacket levereras i öppet läge, redo att kontakteras.
Actassi kopparkablar med hög kvalitet
Kopparkablarna står redan idag för den största och viktigaste delen i en nätverksinstallation. Dessutom är den mest kostsam att uppgradera. Ett ökat behov av bandbredd och framtidens PoE system är något man bör väga in vid val av kategori och kabeltyp. Ett skärmat nät ger bättre skydd mot störningar och mindre separationsavstånd till kraftkabel. Framtidens PoE system genererar värme i kablaget och därför rekommenderar vi minst ett skärmat Kat 6A nät. Fördelarna är bland annat bra bandbredd, mindre värmeutveckling och mindre separationsavstånd.
Spara plats med vinklad patchpanel
Med en vinklad panel får man möjligheten att jobba med kabelrangering utmed sidorna, till skillnad från traditionell installation som har en kabelrangeringspanel mellan patchpanelerna. Med de anpassade och öppningsbara vertikala kabelrangerarna får du en snygg och användarvänlig installation som dessutom spar plats i skåpet.
Patchkablar för säker anslutning
Actassi halogenfria patchkablar för kopparnät säkerställer en tillförlitlig överföring i datanätet. De finns i flera olika längder och kategorier i skärmat och oskärmat utförande. Patchkablarna har gjutna kontakter för god dragavlastning och mjuk övergång mellan kabel och kontakt. För funktionskodning av patchkabeln används färgkodningsclips. Patchkablarna har hög kvalitet och prestanda.
Fiberkabel
Fiberkabel

Actassi fibersystem erbjuder en komplett produktportfölj för nätverksinstallationer. Fibersystemet är av högsta kvalitet och består av allt du behöver för att bygga fibernät: fiberkabel, patchpaneler, patchkabel, fiberdon, adaptrar, verktyg och tillbehör. Alla fiberprodukter är utformade för att fungera perfekt tillsammans med övriga produkter från Schneider Electric, som installationskanaler, uttagsstavar, uttagsposter och trådstegar med mera. Allt för att erbjuda ett totalkoncept.
Fördelar med fiber är att man får en potentialfri installation med hög hastighet. Fiberkabel kan dras långa sträckor och är okänslig för yttre störningar, korrektion, överhörningar och potentialproblem.
Förterminerade lösningar
Actassi nätverkssystem ger dig möjligheten att optimera utrymmet i datahallen. Ofta finns krav på att optimera utrymmet och kostnaderna, samtidigt som det ställs höga krav på passiva och aktiva komponenters bandbredd. För att svara upp mot framtidens behov och krav har vi utvecklat ett förterminerat fibersystem för datahallar och datacenter.
Kostnadseffektiva och smidiga paneler
Actassi standardpaneler för mindre fiberinstallationer är kostnadseffektiva och ger en smidig utdragbar installation med bra skydd för patchkablar och terminering av fiber i svetskassetter. Finns i två varianter, för 24 st LC duplex och för 12 st SC duplex.
Allt-i-ett paneler
Actassi fiberpaneler finns i ett enkelt allt-i-ett-koncept, utrustat med unikt Quick Fix snabbfäste, fiberspolar och kabelförskruvning. Transparenta frontluckor ger skydd och god överblick. Panelen innehåller fiberspolar men kan även utrustas med svetskassetter. Adapterbrickor väljs för avsedda fiberdon.
Kompakt installation med HD-paneler
Actassi 19-HD fiberpaneler erbjuder en kompakt fiberinstallation. Bakom det transparenta locket med magnetfäste är installationen utdragbar, vilket ger bra installations- och användarvänlighet. Bakom locket finns även en inbyggd rangeringsfunktion för patchkablar som ger bra struktur och skydd. Finns i två storlekar, 1HE för 72 fiber alternativt med 4HE för 288 fiber.
Innovativa fiberkablar
Actassi fiberkablar för LAN-nät är anpassade för att vara enkla att installera tillsammans med våra fiberdon och pigtails (SC, LC, ST). Fiberkablar med hög kvalitet bidrar till en trygg och professionell installation. Fibersystemet finns i två olika utföranden; Tight buffer för direktkontaktering och Loose tube för svetsterminering. Båda typerna är anpassade för inom- och utomhusinstallation.
Brett sortiment med fibertillbehör
I vårt sortiment för fibertillbehör finns ett brett utbud av fiberdon, pigtails och tillbehör för kontaktering i fiberpaneler, fiberboxar och uttag. Actassi fiberpatchkablar ger en tillförlitlig överföring i datanät och en säker anslutning med hög kvalitet och prestanda. Patchkablarna finns i flera olika längder för att täcka dina behov. De är tillverkade i halogenfritt flam- och brandhämmande material.
Nätverksuttag
Nätverksuttag
Brett sortiment av nätverksuttag
Vi erbjuder ett brett sortiment av nätverksuttag i alla våra designserier. Utöver Exxact, Renova, Trend, Robust, CYB med flera erbjuder vi flera smarta lösningar för utanpåliggande montage.

Vi erbjuder ett brett sortiment av nätverksuttag i alla våra designserier. Utöver Exxact, Renova, Trend, Robust, CYB med flera erbjuder vi flera smarta lösningar för utanpåliggande montage.
Vår största apparatserie Exxact erbjuder flera typer och färger att välja på samt kompletta uttag med modularjack. Exxact och Actassi är som gjorda för varandra. Alla Actassi RJ45-jack passar direkt utan extra montageramar. Det ger en bra funktion med ett professionellt utseende. Med Actassi RJ45-jack sker kontakteringen snabbt och enkelt med ett pålitligt resultat. En stor fördel är att man bara behöver demontera designdelarna vid tapetsering eller målning.

Bygg smarta lösningar efter behov. Bakom TV:n blir det ofta rörigt med alla sladdar. För att underlätta och skapa ordning är det lämpligt att installera ett 6-facksuttag med plats för flera el- och kommunikationsuttag. Med denna lösning blir installationen både snyggare och säkrare.

Actassi utanpåliggande boxar för koppar- och fiberinstallationer har uttagen ut med sidorna. Patchkablarna går parallellt med väggen istället för att sticka ut rakt framåt och får därmed ett ökat skydd. Sortimentet består av ett brett utbud av flexibla och genomtänkta montageboxar för RJ45-jack och fiberdon. Boxarna är lätta att montera på vägg, stegplåtar, undertak, golvlister och det går att kombinera både RJ45-jack och fiberdon i samma box. Finns i flera utföranden, bland annat som sockeldosa.