Schneider Electrics vätskekylningslösningar är specialutvecklade för AI och IT-miljöer med hög densitet. Vi har över tio års erfarenhet av rackkylning över 400 kW och våra avancerade tekniker som CDU och direkt-till-chip-system möjliggör snabba, skalbara och robusta installationer.
I nyheterna

I nyheterna






Upptäck hur vätskekylning fungerar, hur man använder den och hur den möjliggör AI och IT med hög densitet. Få tillgång till expertguider, vitböcker och bloggar.
Optimera ditt datacenter med avancerade design- och simuleringsverktyg. Lär dig hur man kan förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och säkerställa tillförlitligheten med våra kyllösningar.
Revolutionera din datacenterinfrastruktur med banbrytande AI-specifika datacenterlösningar och tillgodose kraven från beräkningsintensiva arbetsbelastningar.

Vår avancerade vätskekylning säkerställer högsta möjliga termiska prestanda för AI och arbetsbelastningar med hög densitet, vilket gör att ditt datacenter förblir effektivt även under extrema beräkningskrav.
Utforska våra lösningar för vätske- och luftkylning
Använd realtidsanalys för att upptäcka ineffektivitet, maximera tillgängligheten och se till att AI-infrastrukturen fungerar optimalt även vid hög arbetsbelastning.
Optimera prestanda och tillförlitlighet med avancerade lösningar för vätskekylning som backas upp av expertsupport. Vårt team levererar avancerade kylsystem som är utformade för att förbättra effektiviteten, minska energikostnaderna och säkerställa sömlös drift för dina mest krävande tillämpningar. Vi är här för att hjälpa dig att skala upp med vår beprövade expertis och vårt fokus på kvalitet.

Vi är här för att hjälpa till. Vårt team står redo att ge dig den hjälp du behöver, oavsett om du utforskar olika alternativ för ditt system, behöver hjälp med produktval eller behöver experthjälp.

Vanliga frågor
Vätskekylning är en högeffektiv metod för kylning av datacenter som använder vätska, till exempel vatten eller dielektriska vätskor, för att avleda värme från servrar och IT-utrustning. Jämfört med luftkylning ger den överlägsen termisk prestanda, vilket möjliggör databehandling med hög densitet och energibesparingar. Den är en central komponent i moderna lösningar för vätskekylning för både nya och befintliga datacenter.
Vätskekylning är avgörande för att hantera den intensiva värme som genereras av AI-arbetsbelastningar och högdensitetsservrar. Den möjliggör:
• Ökad energieffektivitet och minskade kylningskostnader
• Stöd för högpresterande databehandling utan termisk strypning
• Mindre fysiskt fotavtryck i datacenterutrymmet tack vare tätare serverkonfigurationer
• Förbättrad hållbarhet genom lägre strömförbrukning.
De två teknikerna för vätskekylning av datacenter är:
• Direkt-till-chip-kylning: Denna metod, även känd som direkt vätskekylning (DLC), cirkulerar kylvätska direkt över värmealstrande komponenter som processorer och GPU:er med hjälp av kylplattor. Den erbjuder exakt värmekontroll och är idealisk för högpresterande AI-arbetsbelastningar både i befintliga och nya tillämpningar.
• Nedsänkningskylning: Denna teknik innebär att hela servrar sänks ned i en dielektrisk vätska, vilket möjliggör en jämn värmeavledning och minimerar behovet av luftflöde.
Schneider Electrics heltäckande portfölj stöder båda teknikerna och garanterar flexibilitet, effektivitet och skalbarhet för moderna datacenter.
Eftermontering av vätskekylning är ett praktiskt sätt att modernisera befintliga luftkylda datacenter. Genom att integrera teknik som värmeväxlare för bakdörrar, Coolant Distribution Units (CDUs) och hybridkylsystem kan operatörerna förbättra den termiska prestandan utan att göra en fullständig ombyggnad av infrastrukturen. Eftermonteringen ger stöd för arbetsbelastningar med hög densitet samtidigt som energieffektiviteten och hållbarheten förbättras.