EcoStruxure™ mikrodatacenter

Mikrodatacenter för industrin

EcoStruxurn mikrodatacenter kombinerar kraft, kylning, och hantering i ett och samma skåp.

Mikrodatacenter

Vad är ett mikrodatacenter?

Mikrodatacenter hanterar IT-integrering på fabriksgolvet, vilket möjliggör IIoT-tillämpningar och IT/OT-konvergens i ett enda rack.

NEMA- och IP-klassade modeller

Mikrodatacenter

NEMA- och IP-klassade modeller

Våra förseglade NEMA- och IP-klassade modeller skyddar din IT och OT och är perfekta för tuffa inomhusmiljöer.

Mikrodatacenter

Industriell Edge-databehandling för systemintegratörer

Är du beredd att vara dina kunders IT/OT-konsult när Industry 4.0 tar över​

Upptäck vårt erbjudande för mikrodatacenter

Välj mikrodatacenter efter miljö

Molnbaserad leverantörsoberoende övervakning

Upptäck EcoStruxure IT Expert för att få en överblick över hur du övervakar och hanterar din IT-utrustning.

Läs mer om EcoStruxure IT Expert

Få full insyn, prediktiv hantering och datadrivna rekommendationer.

EcoStruxure IT Expert

Prova demon

Kontrollera och aktivera den 30 dagar långa kostnadsfria testperioden för att börja få information...

Demo av EcoStruxure IT Expert

Design för Edge-databearbetning

Cisco-konfigurationer

120 V-konfigurationer för 6U till 18U

120 V-konfigurationer för 6U till 18U

120V/208V-konfigurationer för 24U och 42U

120V/208V-konfigurationer för 24U och 42U

230 V-konfigurationer för 6U till 18U

230 V-konfigurationer för 6U till 18U

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?

Produktväljare

Produktväljare

Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

Begär en offert

Begär en offert

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

Här köper du

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

Hjälpcenter

Hjälpcenter

Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.