EcoStruxure™ modulärt datacenter
En snabbare, enklare och mer tillförlitlig metodik för att skapa ett datacenter.
Hantera dina databehov utan att vänta
Bygg var och när ni vill med den kvalitet och prestanda som kan förväntas.
Framtidens tillvägagångssätt: modulära datacenter
Lösningar med modulära datacenter främjar ramverk som kan anpassas till komplexa infrastrukturkrav – på olika platser och i olika miljöer.
Modulära datacenterlösningar
Modulär AI börjar här
Modulära datacenterlösningar kan sömlöst tillgodose den höga belastningsdensitet och kylning som AI-infrastrukturen behöver och kan hjälpa organisationer att accelerera sin AI-driftsättning och på så sätt säkerställa att de alltid ligger före konkurrensen, i tekniska marknader som är i konstant förändring.
Insikter om modulärt datacenter
Vad är ett modulärt datacenter?
Ett modulärt datacenter erbjuder i stort sett samma funktioner som ett traditionellt och standardiserat datacenter men kan istället driftsättas med portabla och skalbara moduler. Ett sådant datacenter består av specialtillverkade moduler och komponenter som är enkla att transportera och montera för att uppfylla specifika databehov. Olika lösningar med modulära datacenter kan kombinera el, kylning och IT-infrastruktur till en förkonstruerad och containeriserad lösning som redan testas på fabriken.
Hur påverkas marknaden av modulära datacenter?
Schneider Electrics lösningar med modulära datacenter har tagits fram för en snabb driftsättning vilket innebär att de kan konfigureras och driftsättas på kort tid. En sådan lösning är fördelaktig för företag med ett växande behov av databearbetning som kräver möjligheten att sömlöst lägga till datacenterkapacitet.
Dessa lösningar kan dessutom anpassas till kundens komplexa krav på infrastruktur. Detta innebär att alla lösningar kan anpassas till olika tekniska specifikationer och behov hos olika kunder. Kunder garanteras på så sätt kompatibilitet med befintliga system och processer.
De har dessutom tagits fram för att vara mångsidiga och kunna anpassas för olika platser och miljöer. Detta innebär att Schneider Electrics modulära datacenter kan drivas effektivt på olika geografiska platser och under olika miljöförhållanden – i varma, kalla, fuktiga eller torra klimat.